chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
CKM19-19-5/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingskabel voor meervoudige passieve verdeler / TPU
CKM19-19-5/TXL
Bestel-ID 6631132
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
5
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Contraconnector, M23 × 1, Recht
Aantal polen
19
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
150
Stroombelastbaarheid (A)
2
Kabelmateriaal
TPU
Kabelkleur
Zwart
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Aantal aders
16
Eigenschappen
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
TPU
Connector A
Contraconnector, M23 × 1, Recht
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 127,60
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
CKM19-19-5/TXL
Artikel totaal
€ 127,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support