chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
CKCWM12-11-10/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingskabel voor meervoudige passieve verdeler / TPU
CKCWM12-11-10/TXL
Bestel-ID 6631129
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
10
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Contraconnector, M23 × 1, Haaks
Aantal polen
12
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
TPU
Kabelkleur
Zwart
Aderdoorsnede (mm²)
0.82
Aantal aders
11
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
TPU
Connector A
Contraconnector, M23 × 1, Haaks
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 116,05
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
CKCWM12-11-10/TXL
Artikel totaal
€ 116,05
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support