chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKGC4M-0.6-PSGC4M/TXL1001 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
actuator- en sensorkabel bestand tegen lasspatten
PKGC4M-0.6-PSGC4M/TXL1001
Bestel-ID 6631101
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
0.6
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Connector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Geel
Bijzondere eigenschappen
Lasvonkenbestendig
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.6
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Recht
Connector B
Connector, M8 × 1, Recht
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKGC4M-0.6-PSGC4M/TXL1001
Op voorraad
Lijstprijs
€ 24,80
Artikel totaal
€ 24,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support