chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WKS4.5T-10-WSS4.5T/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
WKS4.5T-10-WSS4.5T/TXL
Bestel-ID 6630816
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
10
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Connector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd, Afscherming op montagemoer, Geschikt voor sleepkettingen
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
5
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Connector B
Connector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 63,40
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WKS4.5T-10-WSS4.5T/TXL
Artikel totaal
€ 63,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support