chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKGS4M-3/TXY | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
PKGS4M-3/TXY
Bestelnummer 6630584
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
3
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Toepassing
Signaal
Aantal aders
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Geel
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd, Afscherming op montagemoer, Geschikt voor sleepkettingen
Certificaten
cULus
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
4
Stroombelastbaarheid (A)
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Uitvoering
Connection Cable
Eigenschappen
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Recht
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 23,30
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
PKGS4M-3/TXY
Artikel totaal
€ 23,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag