chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSC4.5T-10/TXL1001 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
actuator- en sensorkabel bestand tegen lasspatten
RSC4.5T-10/TXL1001
Bestel-ID 6630291
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
10
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Toepassing
Signaal
Aantal aders
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Geel
Bijzondere eigenschappen
Lasvonkenbestendig
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Uitvoering
Connection Cable
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 72,15
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSC4.5T-10/TXL1001
Artikel totaal
€ 72,15
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support