chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WKC5T-10/TEG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PVC
WKC5T-10/TEG
Bestelnummer 6629834
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
10
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Toepassing
Signaal
Aantal aders
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Grijs
Certificaten
cULus
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen
4+PE
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Uitvoering
Connection Cable
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 26,10
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
WKC5T-10/TEG
Artikel totaal
€ 26,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag