chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKC5T-2/TEG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PVC
RKC5T-2/TEG
Bestel-ID 6629829
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
2
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Toepassing
Signaal
Aantal aders
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Grijs
Certificaten
cULus
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
4+PE
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Uitvoering
Connection Cable
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Op voorraad
Lijstprijs
€ 15,50
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKC5T-2/TEG
Artikel totaal
€ 15,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support