chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKGC3M-2/TXL1001 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
actuator- en sensorkabel bestand tegen lasspatten
PKGC3M-2/TXL1001
Bestel-ID 6629490
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
2
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
3
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Geel
Bijzondere eigenschappen
Lasvonkenbestendig
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
3
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Recht
Op voorraad
Lijstprijs
€ 20,05
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
PKGC3M-2/TXL1001
Artikel totaal
€ 20,05
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support