chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKG4S-5/TEG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PVC
PKG4S-5/TEG
Bestel-ID 6629328
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 12,90
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
5
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Contraconnector, Ø 8 mm, Recht
Aantal polen
4
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Grijs
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Contraconnector, Ø 8 mm, Recht
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKG4S-5/TEG
Artikel totaal
€ 12,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support