chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PSG3M-3/TEY | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PVC
PSG3M-3/TEY
Bestel-ID 6629311
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
3
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Connector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
3
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Geel
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
3
Eigenschappen
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Connector, M8 × 1, Recht
Op voorraad
Lijstprijs
€ 10,60
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PSG3M-3/TEY
Artikel totaal
€ 10,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support