chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WKCV4.221T-45/TXB | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
WKCV4.221T-45/TXB
Bestel-ID 6629187
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
45
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen
2
Materiaal montagemoer/-schroef A
Roestvast staal
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Blauw
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor sleepkettingen
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.5
Aantal aders
2
Eigenschappen
Kabellengte (m)
45
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Op voorraad
Lijstprijs
€ 101,95
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WKCV4.221T-45/TXB
Artikel totaal
€ 101,95
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support