chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSC5T-2/TXO | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
RSC5T-2/TXO
Bestelnummer 6627893
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
2
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Toepassing
Signaal
Aantal aders
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Oranje
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor sleepkettingen
Certificaten
cULus
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
4+PE
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Uitvoering
Connection Cable
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 16,15
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
RSC5T-2/TXO
Artikel totaal
€ 16,15
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag