chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKG4S-6/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
PKG4S-6/TXL
Bestel-ID 6627798
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
6
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Contraconnector, Ø 8 mm, Recht
Aantal polen
4
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor sleepkettingen
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
6
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, Ø 8 mm, Recht
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 15,05
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
PKG4S-6/TXL
Artikel totaal
€ 15,05
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support