chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WKS5T-10/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
WKS5T-10/TXL
Bestel-ID 6627579
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
10
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen
4+PE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd, Afscherming op montagemoer, Geschikt voor sleepkettingen
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
5
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WKS5T-10/TXL
Op voorraad
Lijstprijs
€ 47,05
Artikel totaal
€ 47,05
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support