chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKW4Z-2/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PVC
PKW4Z-2/TEL
Bestel-ID 6627510
Op voorraad
Lijstprijs
€ 10,50
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
2
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Toepassing
Signaal
Aantal aders
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Zwart
Certificaten
cULus
Connector A
Contraconnector, Ø 8 mm, Haaks
Aantal polen
4
Stroombelastbaarheid (A)
4
Uitvoering
Connection Cable
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Contraconnector, Ø 8 mm, Haaks
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
PKW4Z-2/TEL
Artikel totaal
€ 10,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support