chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PSGS4M-10/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
PSGS4M-10/TXL
Bestel-ID 6627487
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
10
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Toepassing
Signaal
Aantal aders
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd, Afscherming op montagemoer, Geschikt voor sleepkettingen
Certificaten
cULus
Connector A
Connector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
4
Stroombelastbaarheid (A)
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Uitvoering
Connection Cable
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Connector, M8 × 1, Recht
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PSGS4M-10/TXL
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 38,20
Artikel totaal
€ 38,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support