chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKWS4M-5-PSGS4M/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PVC
PKWS4M-5-PSGS4M/TEL
Bestelnummer 6627456
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
5
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Toepassing
Signaal
Aantal aders
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Zwart
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd, Afscherming op montagemoer
Certificaten
cULus
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Haaks
Aantal polen
4
Stroombelastbaarheid (A)
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Uitvoering
Extension Cable
Connector B
Connector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Haaks
Connector B
Connector, M8 × 1, Recht
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
PKWS4M-5-PSGS4M/TEL
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 37,65
Artikel totaal
€ 37,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag