chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKWS3M-0.3-PSGS3M/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PVC
PKWS3M-0.3-PSGS3M/TEL
Bestelnummer 6627430
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
0.3
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Toepassing
Signaal
Aantal aders
3
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Zwart
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd, Afscherming op montagemoer
Certificaten
cULus
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Haaks
Aantal polen
3
Stroombelastbaarheid (A)
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Uitvoering
Extension Cable
Connector B
Connector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
3
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.3
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Haaks
Connector B
Connector, M8 × 1, Recht
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 27,15
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
PKWS3M-0.3-PSGS3M/TEL
Artikel totaal
€ 27,15
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag