chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PSW3S-10/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PVC
PSW3S-10/TEL
Bestel-ID 6627341
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
10
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Connector, Ø 8 mm, Haaks
Aantal polen
3
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Zwart
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
3
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Connector, Ø 8 mm, Haaks
Op voorraad
Lijstprijs
€ 16,05
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PSW3S-10/TEL
Artikel totaal
€ 16,05
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support