chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKW3M-0.6-PSG3M/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
PKW3M-0.6-PSG3M/TXL
Bestelnummer 6627101
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
0.6
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Toepassing
Signaal
Aantal aders
3
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor sleepkettingen
Certificaten
cULus
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Haaks
Aantal polen
3
Stroombelastbaarheid (A)
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Uitvoering
Extension Cable
Connector B
Connector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
3
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.6
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Haaks
Connector B
Connector, M8 × 1, Recht
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 13,45
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
PKW3M-0.6-PSG3M/TXL
Artikel totaal
€ 13,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag