chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKW4M-0.5-PSW4M/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator-, sensor- en voedingskabel / PUR
PKW4M-0.5-PSW4M/TXL
Bestel-ID 6627050
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
0.5
Toepassing
Signaal, Voeding
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Haaks
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Connector, M8 × 1, Haaks
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor sleepkettingen
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Haaks
Connector B
Connector, M8 × 1, Haaks
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 16,40
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKW4M-0.5-PSW4M/TXL
Artikel totaal
€ 16,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support