chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WKS12T-0.3-RSS12T/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
WKS12T-0.3-RSS12T/TXL
Bestelnummer 6626941
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
0.3
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Toepassing
Signaal
Aantal aders
12
Aderdoorsnede (mm²)
0.14
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd, Afscherming op montagemoer, Geschikt voor sleepkettingen
Certificaten
cULus
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen
12
Nominale spanning (V)
30
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Uitvoering
Extension Cable
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
12
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.3
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WKS12T-0.3-RSS12T/TXL
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 63,10
Artikel totaal
€ 63,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag