chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PVC
WKCV4.4T-P7X2-30/TEL
Bestel-ID 6626219
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 70,70
Artikel totaal
€ 70,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
30
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Toepassing
Signaal
Aantal aders
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Zwart
Bijzondere eigenschappen
LED
Certificaten
cULus
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen
4
Stroombelastbaarheid (A)
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Roestvast staal
Uitvoering
Connection Cable
Eigenschappen
Kabellengte (m)
30
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WKCV4.4T-P7X2-30/TEL
Contacteer Support