chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKW3M-P7X2-2.5/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
PKW3M-P7X2-2.5/TXL
Bestel-ID 6626153
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
2.5
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Haaks
Aantal polen
3
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Bijzondere eigenschappen
LED
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
3
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2.5
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Haaks
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 18,05
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
PKW3M-P7X2-2.5/TXL
Artikel totaal
€ 18,05
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support