chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKGV3M-5/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PVC
PKGV3M-5/TEL
Bestel-ID 6625386
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
5
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
3
Materiaal montagemoer/-schroef A
Roestvast staal
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Zwart
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
3
Eigenschappen
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Recht
Op voorraad
Lijstprijs
€ 14,90
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
PKGV3M-5/TEL
Artikel totaal
€ 14,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support