chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKG4M-1-PSG4M/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator-, sensor- en voedingskabel / PVC
PKG4M-1-PSG4M/TEL
Bestel-ID 6625307
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
1
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Connector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Zwart
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Recht
Connector B
Connector, M8 × 1, Recht
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 13,80
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKG4M-1-PSG4M/TEL
Artikel totaal
€ 13,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support