chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKG3M-0.6-PSG3M/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PVC
PKG3M-0.6-PSG3M/TEL
Bestel-ID 6625301
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
0.6
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
3
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Connector, M8 × 1, Recht
Aantal polen
3
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Zwart
Certificaten
cULus
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
3
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.6
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Contraconnector, M8 × 1, Recht
Connector B
Connector, M8 × 1, Recht
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
PKG3M-0.6-PSG3M/TEL
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 12,00
Artikel totaal
€ 12,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support