chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VC9S22-T80E-1.5-WSC5.31T/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventielconnector, bouwvorm CI
VC9S22-T80E-1.5-WSC5.31T/TXL
Bestel-ID 6606918
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
1.5
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Ventielconnector, Bouwvorm CI
Aantal polen
2+PE, PE overbrugd
Connector B
Connector, Haaks
Nominale spanning (V)
24
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Aantal aders
3
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1.5
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Ventielconnector, Bouwvorm CI
Connector B
Connector, Haaks
Op voorraad
Lijstprijs
€ 26,45
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
VC9S22-T80E-1.5-WSC5.31T/TXL
Artikel totaal
€ 26,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support