chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VC9S22-T80E-0.6-WSC5.31T/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventielconnector, bouwvorm CI
VC9S22-T80E-0.6-WSC5.31T/TXL
Bestel-ID 6606916
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
0.6
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Toepassing
Signaal
Aantal aders
3
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Connector A
Ventielconnector, Bouwvorm CI
Aantal polen
2+PE, PE overbrugd
Nominale spanning (V)
24
Stroombelastbaarheid (A)
4
Uitvoering
Extension Cable
Connector B
Connector, Haaks
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.6
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Ventielconnector, Bouwvorm CI
Connector B
Connector, Haaks
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
VC9S22-T80E-0.6-WSC5.31T/TXL
Op voorraad
Lijstprijs
€ 24,45
Artikel totaal
€ 24,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support