chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VC8S22-T80E-1-WSC5.31T/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventielconnector bouwvorm C
VC8S22-T80E-1-WSC5.31T/TEL
Bestelnummer 6606899
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
1
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Toepassing
Signaal
Aantal aders
3
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Zwart
Connector A
Ventielconnector, Bouwvorm C
Aantal polen
2+PE, PE overbrugd
Nominale spanning (V)
24
Stroombelastbaarheid (A)
4
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Uitvoering
Extension Cable
Connector B
Connector, M12 × 1, Haaks
Aantal polen
2+PE
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Ventielconnector, Bouwvorm C
Connector B
Connector, M12 × 1, Haaks
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 24,00
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
VC8S22-T80E-1-WSC5.31T/TEL
Artikel totaal
€ 24,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag