chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventielconnector bouwvorm C
VC8S22-T80E-2-RSC5.31T/TEL
Bestel-ID 6606895
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
2
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Ventielconnector, Bouwvorm C
Aantal polen
2+PE, PE overbrugd
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht
Aantal polen
2+PE
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
24
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Zwart
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
3
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Ventielconnector, Bouwvorm C
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
VC8S22-T80E-2-RSC5.31T/TEL
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 26,45
Artikel totaal
€ 26,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support