chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VIS02-S80E-0.6-WSC5.31T/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventielconnector, bouwvorm BI
VIS02-S80E-0.6-WSC5.31T/TEL
Bestel-ID 6606867
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
0.6
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Ventielconnector, Bouwvorm BI
Aantal polen
2+PE
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht
Aantal polen
2+PE
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
24
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Zwart
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Aantal aders
3
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.6
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Ventielconnector, Bouwvorm BI
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht
Op voorraad
Lijstprijs
€ 24,45
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
VIS02-S80E-0.6-WSC5.31T/TEL
Artikel totaal
€ 24,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support