chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VBS02-L80E-10/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventielconnector, bouwvorm B
VBS02-L80E-10/TEL
Bestelnummer 6606839
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
10
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Toepassing
Signaal
Aantal aders
3
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Zwart
Connector A
Ventielconnector, Bouwvorm B
Aantal polen
2+PE
Nominale spanning (V)
24
Stroombelastbaarheid (A)
4
Uitvoering
Connection Cable
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Ventielconnector, Bouwvorm B
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 26,25
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
VBS02-L80E-10/TEL
Artikel totaal
€ 26,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag