chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VIS02-S80E-5-WSC5.31T/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventielconnector, bouwvorm BI
VIS02-S80E-5-WSC5.31T/TXL
Bestel-ID 6606830
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
5
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Ventielconnector, Bouwvorm BI
Aantal polen
2+PE
Connector B
Connector, Recht
Nominale spanning (V)
24
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Aantal aders
3
Eigenschappen
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Ventielconnector, Bouwvorm BI
Connector B
Connector, Recht
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
VIS02-S80E-5-WSC5.31T/TXL
Op voorraad
Lijstprijs
€ 32,30
Artikel totaal
€ 32,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support