chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VAS04-K81E-0.3-WSC5T/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventielconnector, bouwvorm A
VAS04-K81E-0.3-WSC5T/TXL
Bestelnummer 6606798
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
0.3
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Toepassing
Signaal
Aantal aders
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Connector A
Ventielconnector, Bouwvorm A
Aantal polen
3+PE
Nominale spanning (V)
24
Stroombelastbaarheid (A)
4
Uitvoering
Extension Cable
Connector B
Connector, Recht
Aantal polen
4+PE
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.3
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Ventielconnector, Bouwvorm A
Connector B
Connector, Recht
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
VAS04-K81E-0.3-WSC5T/TXL
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 23,65
Artikel totaal
€ 23,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag