chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VAS04-K81E-1.5-RSC5T/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventielconnector, bouwvorm A
VAS04-K81E-1.5-RSC5T/TXL
Bestel-ID 6606773
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
1.5
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Ventielconnector, Bouwvorm A
Aantal polen
3+PE
Connector B
Connector, Recht
Aantal polen
4+PE
Nominale spanning (V)
24
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Aantal aders
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1.5
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Ventielconnector, Bouwvorm A
Connector B
Connector, Recht
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
VAS04-K81E-1.5-RSC5T/TXL
Op voorraad
Lijstprijs
€ 27,00
Artikel totaal
€ 27,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support