chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VAS04-K81E-10/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventielconnector, bouwvorm A
VAS04-K81E-10/TXL
Bestel-ID 6606693
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
10
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Ventielconnector, Bouwvorm A
Aantal polen
3+PE
Nominale spanning (V)
24
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Aantal aders
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Ventielconnector, Bouwvorm A
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
VAS04-K81E-10/TXL
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 39,45
Artikel totaal
€ 39,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support