chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VIS02-S80E-10/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventielconnector, bouwvorm BI
VIS02-S80E-10/TEL
Bestel-ID 6606692
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
10
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Ventielconnector, Bouwvorm BI
Aantal polen
2+PE
Nominale spanning (V)
24
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Zwart
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Aantal aders
3
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Ventielconnector, Bouwvorm BI
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 25,65
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
VIS02-S80E-10/TEL
Artikel totaal
€ 25,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support