chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VAS02-A80E-10/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventielconnector, bouwvorm A
VAS02-A80E-10/TXL
Bestel-ID 6606658
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
10
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Ventielconnector, Bouwvorm A
Aantal polen
2+PE
Nominale spanning (V)
230
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Aantal aders
3
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Ventielconnector, Bouwvorm A
Op voorraad
Lijstprijs
€ 28,00
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
VAS02-A80E-10/TXL
Artikel totaal
€ 28,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support