chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
VC8S22-T80E-0.6-RSC5.31T/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventielconnector bouwvorm C
VC8S22-T80E-0.6-RSC5.31T/TXL
Bestelnummer 6606533
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
0.6
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Toepassing
Signaal
Aantal aders
3
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Connector A
Ventielconnector, Bouwvorm C
Aantal polen
2+PE, PE overbrugd
Nominale spanning (V)
24
Stroombelastbaarheid (A)
4
Uitvoering
Extension Cable
Connector B
Connector, Recht
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.6
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Ventielconnector, Bouwvorm C
Connector B
Connector, Recht
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 20,85
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
VC8S22-T80E-0.6-RSC5.31T/TXL
Artikel totaal
€ 20,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag