chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSC-RKC5701-0.3M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen)
RSC-RKC5701-0.3M
Bestel-ID 6604829
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Netwerkprotocol
DeviceNet, CANopen
Kabellengte (m)
0.3
Toepassing
Data
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Antraciet
Certificaten
UL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Aantal aders
2
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.3
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 33,85
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSC-RKC5701-0.3M
Artikel totaal
€ 33,85
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support