chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WSC-WSC5701-3M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen)
WSC-WSC5701-3M
Bestel-ID 6604821
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Netwerkprotocol
DeviceNet, CANopen
Kabellengte (m)
3
Toepassing
Data
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Connector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
60
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Antraciet
Certificaten
UL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Aantal aders
2
Eigenschappen
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Connector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Connector B
Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 45,10
Artikel totaal
€ 45,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WSC-WSC5701-3M
Contacteer Support