chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSM52-4M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Stroomtoevoerkabel / PUR
RSM52-4M
Bestelnummer 6604732
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
4
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Toepassing
Voeding
Aantal aders
5
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Grijs
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor sleepkettingen
Connector A
Connector, 7/8″-16 UN, Recht
Aantal polen
4+PE
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
12
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Uitvoering
Connection Cable
Eigenschappen
Kabellengte (m)
4
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Connector, 7/8″-16 UN, Recht
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 58,70
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
RSM52-4M
Artikel totaal
€ 58,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag