chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKSD-RJ45S-4416-25M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kabel voor Industrial Ethernet / PROFINET
RKSD-RJ45S-4416-25M
Bestel-ID 6441624
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Netwerkprotocol
Ethernet
Kabellengte (m)
25
Toepassing
Data
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, D-gecodeerd
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Connector, RJ45, Recht
Aantal polen
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Groen
Certificaten
UL gelisted
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Aantal aders
4
Eigenschappen
Kabellengte (m)
25
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, D-gecodeerd
Connector B
Connector, RJ45, Recht
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
RKSD-RJ45S-4416-25M
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 153,00
Artikel totaal
€ 153,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support