chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSSW-RKSW-X2X-1.5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-kabel
RSSW-RKSW-X2X-1.5M
Bestel-ID 100048911
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP
Kabellengte (m)
1.5
Toepassing
Data
Uitvoering
Extension Cable
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Connector B
Contraconnector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Paars
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-50
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Aantal aders
2
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1.5
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Connector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd
Connector B
Contraconnector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
RSSW-RKSW-X2X-1.5M
Op voorraad
Lijstprijs
€ 50,10
Artikel totaal
€ 50,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support