chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKSW-X2X-0.5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-kabel
RKSW-X2X-0.5M
Bestel-ID 100048899
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
0.5
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-50
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Toepassing
Data
Aantal aders
2
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Netwerkprotocol
PROFIBUS-DP
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Paars
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd
Aantal polen
5
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Uitvoering
Connection Cable
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKSW-X2X-0.5M
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 32,60
Artikel totaal
€ 32,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support