chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RJ45S-RJ45S-8814-0.6M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kabel voor Industrial Ethernet
RJ45S-RJ45S-8814-0.6M
Bestelnummer 100047123
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
0.6
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Toepassing
Data
Aantal aders
8
Aderdoorsnede (mm²)
0.14
Netwerkprotocol
Ethernet
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Groen
Certificaten
cULus
Connector A
Connector, RJ45, Recht
Aantal polen
8
Nominale spanning (V)
48
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Uitvoering
Extension Cable
Connector B
Connector, RJ45, Recht
Aantal polen
8
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.6
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Connector, RJ45, Recht
Connector B
Connector, RJ45, Recht
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 33,50
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Tweevoudige verdelers
RJ45S-RJ45S-8814-0.6M
Artikel totaal
€ 33,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag