chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BSM19-E01-3/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator-, sensor- en voedingskabel, PVC
BSM19-E01-3/TEL
Bestel-ID 100046091
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
3
Uitvoering
Connection Cable
Connector A
Connector, M16 × 0,75, Recht
Aantal polen
19
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
3
Kabelmateriaal
PVC
Kabelkleur
Zwart
Aderdoorsnede (mm²)
0.52
Aantal aders
2
Eigenschappen
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
PVC
Connector A
Connector, M16 × 0,75, Recht
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 110,10
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
BSM19-E01-3/TEL
Artikel totaal
€ 110,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support