chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKP46PSA-8-RSP46PSA/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingskabel - M12-voeding
RKP46PSA-8-RSP46PSA/TXL
Bestelnummer 100038851
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
8
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Toepassing
Voeding
Aantal aders
4
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Kabelmateriaal
PUR
Kabelkleur
Zwart
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor sleepkettingen
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, S-gecodeerd
Aantal polen
3+PE
Nominale spanning (V)
600
Stroombelastbaarheid (A)
12
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Uitvoering
Extension Cable
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, S-gecodeerd
Aantal polen
3+PE
Eigenschappen
Kabellengte (m)
8
Kabelmateriaal
PUR
Connector A
Contraconnector, M12 × 1, Recht, S-gecodeerd
Connector B
Connector, M12 × 1, Recht, S-gecodeerd
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 96,25
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKP46PSA-8-RSP46PSA/TXL
Artikel totaal
€ 96,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag